D6500N+SY8-230A-MF-T



D6500N+SY8-230A-MF-T

Valvola a farfalla, 2-vie, DN 500, Flange con Modelli Wafer PN 16, ps 1600 kPa, kvs 7060 m³/h, kvmax 24100 m³/h, -20...120°C
Attuatore rotativo, 1500 Nm, AC 230 V, 2...10 V, 55 s, 2 x SPDT, IP67, F14, Terminali
Attuatore montato

Prezzo di listino
14.340,00 EUR
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
ZK6-GEN

Cavo di collegamento 5 m, A+B: RJ12 6/6

Prezzo di listino: 23,70 EUR
Prezzo netto: ...

ZTH EU

Strumento di assistenza, con funzione ZIP USB, per attuatori, regolatori VAV e dispositivi HVAC performance parametrizzabili e comunicativi Belimo

Prezzo di listino: 453,00 EUR
Prezzo netto: ...
Video sui prodotti
Si prega di accettare le preferenze relative ai cookie per guardare questo video.

Valvole a farfalla e attuatori

Le valvole a farfalla e gli attuatori PR Belimo sono la soluzione ad alta portata più efficiente e affidabile nel mercato HVAC. Avendo focalizzato l'attenzione sulla facilità di installazione, sulla flessibilità applicativa e sulla longevità, questa serie stabilisce nuovi standard prestazionali nel settore HVAC. 

Dettagli

Specifiche

Specifiche valvola

Angolo di rotazione
90
Collegamento terminale
Modelli Wafer
Fluido
Acqua fredda e calda con max 50% volume di glicole
Indipendente dalla pressione
NO
kvs
7060 m³/h
PN
16
Pressione di chiusura
600 kPa
Raccordi
Flange
Tipologia
2-vie

Specifiche attuatore

Assorbimento (funzionamento)
288 W
Collegamento elettrico
Terminali
Contatti ausiliari
2 x SPDT
Coppia
1500 Nm
Funzione di sicurezza
Senza funzione di sicurezza
Grado di protezione
IP67
Leva per azionamento manuale
Temporaneo con maniglia (senza rotazione)
Tempo di corsa (motore)
55 s / 90°
Tensione AC/DC
AC 230 V
Tipo di comando
DC 2...10 V