D650NL+SR24A-SR-5



D650NL+SR24A-SR-5

Valvola a farfalla, 2-vie, DN 50, Flange con Modelli Lug PN 10 / 16, ps 1600 kPa, kvs 30 m³/h, kvmax 100 m³/h, -20...120°C
Attuatore rotativo, 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP54, F05
Attuatore montato

Prezzo di listino
519,00 EUR

Dati di progetto: Dati di progetto

  • Download
  • Accessori
  • Video sui prodotti
  • Dettagli
Download

Documentazione

Testi di capitolato

CAD / BIM / VDI

Dati CAD 3D

BIM / Revit

VDI 3805

Storie di successo

Accessori

Accessori elettrici

P10000A

Feedback potenziometrici 10 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: 88,00 EUR
Prezzo netto: ...

P1000A

Feedback potenziometrici 1 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: 88,00 EUR
Prezzo netto: ...

P140A

Feedback potenziometrici 140 Ω aggiuntivo

Prezzo di listino: 88,00 EUR
Prezzo netto: ...

P200A

Feedback potenziometrici 200 Ω aggiuntivo

Prezzo di listino: 88,00 EUR
Prezzo netto: ...

P2800A

Feedback potenziometrici 2.8 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: 88,00 EUR
Prezzo netto: ...

P5000A

Feedback potenziometrici 5 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: 88,00 EUR
Prezzo netto: ...

P500A

Feedback potenziometrici 500 Ω aggiuntivo

Prezzo di listino: 88,00 EUR
Prezzo netto: ...

S1A

Contatti ausiliari 1 x SPDT aggiuntivo

Prezzo di listino: 54,00 EUR
Prezzo netto: ...

S2A

Contatti ausiliari 2 x SPDT aggiuntivo

Prezzo di listino: 72,00 EUR
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
Le valvole a farfalla e gli attuatori PR Belimo sono la soluzione ad alta portata più efficiente e affidabile nel mercato HVAC. Avendo focalizzato l'attenzione sulla facilità di installazione, sulla flessibilità applicativa e sulla longevità, questa serie stabilisce nuovi standard prestazionali nel settore HVAC. 

Dettagli

Specifiche

Specifiche valvola

Angolo di rotazione
90
Collegamento terminale
Modelli Lug
Fluido
Acqua fredda e calda con max 50% volume di glicole
Indipendente dalla pressione
NO
kvs
30 m³/h
PN
10 / 16
Pressione di chiusura
1200 kPa
Raccordi
Flange
Tipologia
2-vie

Specifiche attuatore

Assorbimento (funzionamento)
2.5 W
Assorbimento (tenuta)
0.4 W