D665N/SR230P-5



D665N/SR230P-5

Valvola a farfalla, 2-vie, DN 65, Flange con Modelli Wafer PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, kvs 50 m³/h, kvmax 170 m³/h, -20...120°C
Attuatore rotativo (RobustLine), 20 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 90 s, IP66/67, F05
Attuatore fornito separatamente

Prezzo di listino
637,00 EUR
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
HH230

Riscaldamento, con igrostato meccanico

Per le ordinazioni contattare il proprio rappresentante di vendita locale.

HT230

Riscaldamento, con termostato regolabile

Per le ordinazioni contattare il proprio rappresentante di vendita locale.

P10000A

Feedback potenziometrici 10 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: 88,00 EUR
Prezzo netto: ...

P1000A

Feedback potenziometrici 1 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: 88,00 EUR
Prezzo netto: ...

P140A

Feedback potenziometrici 140 Ω aggiuntivo

Prezzo di listino: 88,00 EUR
Prezzo netto: ...

P200A

Feedback potenziometrici 200 Ω aggiuntivo

Prezzo di listino: 88,00 EUR
Prezzo netto: ...

P2800A

Feedback potenziometrici 2.8 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: 88,00 EUR
Prezzo netto: ...

P5000A

Feedback potenziometrici 5 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: 88,00 EUR
Prezzo netto: ...

P500A

Feedback potenziometrici 500 Ω aggiuntivo

Prezzo di listino: 88,00 EUR
Prezzo netto: ...

S2A GR

Contatti ausiliari 2 x SPDT aggiuntivo, colore grigio

Prezzo di listino: 76,00 EUR
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
Le valvole a farfalla e gli attuatori PR Belimo sono la soluzione ad alta portata più efficiente e affidabile nel mercato HVAC. Avendo focalizzato l'attenzione sulla facilità di installazione, sulla flessibilità applicativa e sulla longevità, questa serie stabilisce nuovi standard prestazionali nel settore HVAC. 

Dettagli

Specifiche

Specifiche valvola

Angolo di rotazione
90
Collegamento terminale
Modelli Wafer
Fluido
Acqua fredda e calda con max 50% volume di glicole
Indipendente dalla pressione
NO
kvs
50 m³/h
PN
6 / 10 / 16
Pressione di chiusura
1200 kPa
Raccordi
Flange
Tipologia
2-vie

Specifiche attuatore

Assorbimento (funzionamento)
3 W
Assorbimento (tenuta)
0.6 W
Collegamento elettrico
Cavo
Coppia
20 Nm
Funzione di sicurezza
Senza funzione di sicurezza
Grado di protezione
IP66/67
Leva per azionamento manuale
Con pulsante, fisso o temporaneo
Tempo di corsa (motore)
90 s / 90°
Tensione AC/DC
AC 100...240 V
Tipo di comando
  • Aperto/Chiuso
  • 3-punti