D665N/SRF24A-SZ-S2-5



D665N/SRF24A-SZ-S2-5

Valvola a farfalla, 2-vie, DN 65, Flange con Modelli Wafer PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, kvs 50 m³/h, kvmax 170 m³/h, -20...120°C
Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 90 s, 2 x SPDT, IP54, F05
Attuatore fornito separatamente

Prezzo di listino
708,00 EUR
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
Le valvole a farfalla e gli attuatori PR Belimo sono la soluzione ad alta portata più efficiente e affidabile nel mercato HVAC. Avendo focalizzato l'attenzione sulla facilità di installazione, sulla flessibilità applicativa e sulla longevità, questa serie stabilisce nuovi standard prestazionali nel settore HVAC. 

Dettagli

Specifiche

Specifiche valvola

Angolo di rotazione
90
Collegamento terminale
Modelli Wafer
Fluido
Acqua fredda e calda con max 50% volume di glicole
Indipendente dalla pressione
NO
kvs
50 m³/h
PN
6 / 10 / 16
Pressione di chiusura
1200 kPa
Raccordi
Flange
Tipologia
2-vie

Specifiche attuatore

Assorbimento (funzionamento)
5.5 W
Assorbimento (tenuta)
3 W
Collegamento elettrico
Cavo
Contatti ausiliari
2 x SPDT
Coppia
20 Nm
Funzione di sicurezza
Con funzione di sicurezza
Grado di protezione
IP54
Leva per azionamento manuale
Tramite leva manuale, bloccabile con selettore
Tempo di corsa (funzione di sicurezza)
<20 s
Tempo di corsa (motore)
90 s / 90°
Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Tipo di comando
DC 0.5...10 V