GK24A-SZ

Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 40 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, IP54

Prezzo di listino
728,00 EUR
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
AH-GMA

Leva attuatore per morsetto standard

Prezzo di listino: 21,00 EUR
Prezzo netto: ...

KH10

Leva di rinvio per serranda Larghezza slot 8.2 mm, range morsetto Ø14...25 mm

Prezzo di listino: 24,60 EUR
Prezzo netto: ...

Z-SPA

Adattatore per contatti ausiliari e feedback potenziometrici, se con morsetto montato sulla base inferiore su xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..

Prezzo di listino: 4,70 EUR
Prezzo netto: ...

ZG-GMA

Kit per montaggio con rinvio per montaggio piano

Prezzo di listino: 69,00 EUR
Prezzo netto: ...

Accessori elettrici

P10000A

Feedback potenziometrici 10 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: 88,00 EUR
Prezzo netto: ...

P1000A

Feedback potenziometrici 1 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: 88,00 EUR
Prezzo netto: ...

P140A

Feedback potenziometrici 140 Ω aggiuntivo

Prezzo di listino: 88,00 EUR
Prezzo netto: ...

P200A

Feedback potenziometrici 200 Ω aggiuntivo

Prezzo di listino: 88,00 EUR
Prezzo netto: ...

P2800A

Feedback potenziometrici 2.8 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: 88,00 EUR
Prezzo netto: ...

P5000A

Feedback potenziometrici 5 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: 88,00 EUR
Prezzo netto: ...

P500A

Feedback potenziometrici 500 Ω aggiuntivo

Prezzo di listino: 88,00 EUR
Prezzo netto: ...

S1A

Contatti ausiliari 1 x SPDT aggiuntivo

Prezzo di listino: 54,00 EUR
Prezzo netto: ...

S2A

Contatti ausiliari 2 x SPDT aggiuntivo

Prezzo di listino: 72,00 EUR
Prezzo netto: ...

SGA24

Posizionatore per montaggio a parete

Prezzo di listino: 116,00 EUR
Prezzo netto: ...

SGE24

Posizionatore per montaggio in quadro

Prezzo di listino: 116,00 EUR
Prezzo netto: ...

SGF24

Posizionatore per montaggio fronte quadro

Prezzo di listino: 82,00 EUR
Prezzo netto: ...

Z-UIC

Convertitore segnale tensione/corrente 100 kΩ Alimentazione AC/DC 24 V

Prezzo di listino: 225,00 EUR
Prezzo netto: ...
Dettagli

Specifiche

Angolo di rotazione
95
Assorbimento (funzionamento)
11 W
Assorbimento (tenuta)
3 W
Collegamento elettrico
Cavo
Coppia
40 Nm
Funzione di sicurezza
Con funzione di sicurezza
Grado di protezione
IP54
Interfaccia meccanica
Morsetto universale reversibile 12...26.7 mm
Leva per azionamento manuale
Con pilsante
Senso di rotazione (funzione di sicurezza)
Selezionabile con switch 0...100
Tempo di corsa (funzione di sicurezza)
35 s
Tempo di corsa (motore)
150 s / 90°
Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Tipo di comando
DC 0.5...10 V