H320S-K+NVK230A-3



H320S-K+NVK230A-3

Valvola a globo in acciaio inossidabile, 3-vie, DN 20, Filettatura interna, Rp 3/4", PN 25, ps 2500 kPa, kvs 6.3 m³/h, Temperatura del fluido 0...130°C
Attuatore per valvole a globo, funzione di sicurezza NC / NO, 1000 N, AC 100...240 V, 3-punti, 150 s, Corsa 20 mm, IP54
Attuatore montato

Prezzo di listino
930,00 EUR
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
Acqua fredda, tiepida e calda con max 50% volume di glicole.
Indipendente dalla pressione
NO
kvs
6.3 m³/h
PN
25
Raccordi
Filettatura interna
Tipologia
3-vie

Specifiche attuatore

Assorbimento (funzionamento)
2 W
Assorbimento (tenuta)
1 W
Collegamento elettrico
Cavo
Corsa
10 mm
Forza
1000 N
Funzione di sicurezza
Con funzione di sicurezza
Grado di protezione
IP54
Leva per azionamento manuale
Con pilsante
Tempo di corsa (funzione di sicurezza)
35 s
Tempo di corsa (motore)
150 s / 20 mm
Tensione AC/DC
AC 100...240 V
Tipo di comando
3-punti