H325S-L/NVC24A-SZ-TPC



H325S-L/NVC24A-SZ-TPC

Valvola a globo in acciaio inossidabile, 3-vie, DN 25, Filettatura interna, Rp 1", PN 25, ps 2500 kPa, kvs 10 m³/h, Temperatura del fluido 0...130°C
Attuatore per valvole a globo, 1000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, Corsa 20 mm, IP54, Terminali con cavo
Attuatore fornito separatamente

Prezzo di listino
851,00 EUR
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
Acqua fredda, tiepida e calda con max 50% volume di glicole.
Indipendente dalla pressione
NO
kvs
10 m³/h
PN
25
Raccordi
Filettatura interna
Tipologia
3-vie

Specifiche attuatore

Assorbimento (funzionamento)
3.5 W
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
35 s / 20 mm
Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Tipo di comando
DC 0.5...10 V