H325S-L/NVK24A-3-TPC



H325S-L/NVK24A-3-TPC

Valvola a globo in acciaio inossidabile, 3-vie, DN 25, Filettatura interna, Rp 1", PN 25, ps 2500 kPa, kvs 10 m³/h, 0...130°C
Attuatore per valvole a globo, funzione di sicurezza NC / NO, 1000 N, AC 24 V, 3-punti, 150 s, Corsa 20 mm, IP54, Terminali con cavo
Attuatore fornito separatamente

Prezzo di listino
1.032,00 EUR
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
Acqua fredda, tiepida e calda con max 50% volume di glicole.
Indipendente dalla pressione
NO
kvs
10 m³/h
PN
25
Raccordi
Filettatura interna
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
Con pilsante
Tempo di corsa (funzione di sicurezza)
35 s
Tempo di corsa (motore)
150 s / 20 mm
Tensione AC/DC
AC 24 V
Tipo di comando
3-punti