H340S-N/NVKC24A-SR-TPC



H340S-N/NVKC24A-SR-TPC

Valvola a globo in acciaio inossidabile, 3-vie, DN 40, Filettatura interna, Rp 1 1/2", PN 25, ps 2500 kPa, kvs 25 m³/h, 0...130°C
Attuatore per valvole a globo, funzione di sicurezza NC / NO, 1000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Corsa 20 mm, IP54, Terminali con cavo
Attuatore fornito separatamente

Prezzo di listino
1.284,00 EUR
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
Acqua fredda, tiepida e calda con max 50% volume di glicole.
Indipendente dalla pressione
NO
kvs
25 m³/h
PN
25
Raccordi
Filettatura interna
Tipologia
3-vie

Specifiche attuatore

Assorbimento (funzionamento)
4.5 W
Assorbimento (tenuta)
1.5 W
Collegamento elettrico
Terminali con cavo
Corsa
20 mm
Forza
1000 N
Funzione di sicurezza
Con funzione di sicurezza
Grado di protezione
IP54
Leva per azionamento manuale
Con pilsante
Tempo di corsa (funzione di sicurezza)
35 s
Tempo di corsa (motore)
35 s / 20 mm
Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Tipo di comando
DC 2...10 V