H340S-N/SV24A-TPC



H340S-N/SV24A-TPC

Valvola a globo in acciaio inossidabile, 3-vie, DN 40, Filettatura interna, Rp 1 1/2", PN 25, ps 2500 kPa, kvs 25 m³/h, 0...130°C
Attuatore per valvole a globo, 1500 N, AC/DC 24 V, On/Off, 3-punti, 150 s, Corsa 20 mm, IP54, Terminali con cavo
Attuatore fornito separatamente

Prezzo di listino
1.100,00 EUR
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
Acqua fredda, tiepida e calda con max 50% volume di glicole.
Indipendente dalla pressione
NO
kvs
25 m³/h
PN
25
Raccordi
Filettatura interna
Tipologia
3-vie

Specifiche attuatore

Assorbimento (funzionamento)
2.5 W
Assorbimento (tenuta)
0.5 W
Collegamento elettrico
Terminali con cavo
Corsa
20 mm
Forza
1500 N
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
  • On/Off
  • 3-punti