H411B/LV24A-TPC/Z



H411B/LV24A-TPC/Z

Valvola a globo, 2-vie, DN 15, Filettatura esterna, G 1 1/8", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 0.63 m³/h, -10...120°C
Attuatore per valvole a globo, 500 N, AC/DC 24 V, On/Off, 3-punti, 150 s, Corsa 15 mm, IP54, Terminali con cavo
Attuatore fornito separatamente
2 raccordi ZH4515 forniti separatamente

Prezzo di listino
473,00 EUR
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
0.63 m³/h
PN
16
Pressione di chiusura
1300 kPa
Raccordi
Filettatura esterna
Tipologia
2-vie

Specifiche attuatore

Assorbimento (funzionamento)
1 W
Assorbimento (tenuta)
0.5 W
Collegamento elettrico
Terminali con cavo
Corsa
15 mm
Forza
500 N
Funzione di sicurezza
Senza funzione di sicurezza
Grado di protezione
IP54
Leva per azionamento manuale
Con pulsante, fisso o temporaneo
Tempo di corsa (motore)
150 s / 15 mm
Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Tipo di comando
  • On/Off
  • 3-punti