H412B+NVC24A-SR-TPC/Z



H412B+NVC24A-SR-TPC/Z

Valvola a globo, 2-vie, DN 15, Filettatura esterna, G 1 1/8", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 1 m³/h, -10...120°C
Attuatore per valvole a globo, 1000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Corsa 20 mm, IP54, Terminali con cavo
Attuatore montato
2 raccordi ZH4515 forniti separatamente

Prezzo di listino
615,00 EUR
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
1 m³/h
PN
16
Pressione di chiusura
1600 kPa
Raccordi
Filettatura esterna
Tipologia
2-vie

Specifiche attuatore

Assorbimento (funzionamento)
3.5 W
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
35 s / 20 mm
Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Tipo di comando
DC 2...10 V