H413B+SV230A-TPC



H413B+SV230A-TPC

Valvola a globo, 2-vie, DN 15, Filettatura esterna, G 1 1/8", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 1.6 m³/h, -10...120°C
Attuatore per valvole a globo, 1500 N, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 150 s, Corsa 20 mm, IP54, Terminali con cavo
Attuatore montato

Prezzo di listino
669,00 EUR
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
1.6 m³/h
PN
16
Pressione di chiusura
1600 kPa
Raccordi
Filettatura esterna
Tipologia
2-vie

Specifiche attuatore

Assorbimento (funzionamento)
2 W
Assorbimento (tenuta)
1 W
Collegamento elettrico
Terminali con cavo
Corsa
15 mm
Forza
1500 N
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
AC 100...240 V
Tipo di comando
  • On/Off
  • 3-punti