H414B+SVC24A-MP-TPC



H414B+SVC24A-MP-TPC

Valvola a globo, 2-vie, DN 15, Filettatura esterna, G 1 1/8", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 2.5 m³/h, -10...120°C
Attuatore per valvole a globo, 1500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 35 s, Corsa 20 mm, IP54, Terminali con cavo
Attuatore montato

Prezzo di listino
777,00 EUR
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
EXT-WR-FP20-MP

FieldPower Box per MP-Bus IP20

Prezzo di listino: 125,00 EUR
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
ZN230-24MP

Alimentazione MP-Bus per attuatori MP

Prezzo di listino: 179,00 EUR
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
Strumento di assistenza, con funzione ZIP USB, per attuatori, regolatori VAV e dispositivi HVAC performance parametrizzabili e comunicativi Belimo

Prezzo di listino: 453,00 EUR
Prezzo netto: ...

Gateways

UK24BAC

Gateway MP per BACnet MS/TP

Prezzo di listino: 673,00 EUR
Prezzo netto: ...

UK24MOD

Gateway MP per Modbus RTU

Prezzo di listino: 595,00 EUR
Prezzo netto: ...
Dettagli

Specifiche

Specifiche valvola

Fluido
Acqua fredda e calda con max 50% volume di glicole
Indipendente dalla pressione
NO
kvs
2.5 m³/h
PN
16
Pressione di chiusura
1600 kPa
Raccordi
Filettatura esterna
Tipologia
2-vie

Specifiche attuatore

Assorbimento (funzionamento)
4 W
Assorbimento (tenuta)
1.5 W
Collegamento elettrico
Terminali con cavo
Corsa
15 mm
Forza
1500 N
Funzione di sicurezza
Senza funzione di sicurezza
Grado di protezione
IP54
Leva per azionamento manuale
Con pulsante, fisso o temporaneo
Tempo di corsa (motore)
35 s / 20 mm
Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Tipo di comando
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V