H414B/NV24A-SZ-TPC/Z



H414B/NV24A-SZ-TPC/Z

Valvola a globo, 2-vie, DN 15, Filettatura esterna, G 1 1/8", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 2.5 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C
Attuatore per valvole a globo, 1000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Corsa 20 mm, IP54, Terminali con cavo
Attuatore fornito separatamente
2 raccordi ZH4515 forniti separatamente

Prezzo di listino
586,00 EUR
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
2.5 m³/h
PN
16
Pressione di chiusura
1600 kPa
Raccordi
Filettatura esterna
Tipologia
2-vie

Specifiche attuatore

Assorbimento (funzionamento)
1.5 W
Assorbimento (tenuta)
0.5 W