H414B/SV24A-MOD



H414B/SV24A-MOD

Valvola a globo, 2-vie, DN 15, Filettatura esterna, G 1 1/8", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 2.5 m³/h, -10...120°C
Attuatore per valvole a globo, 1500 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 150 s, Corsa 20 mm, IP54
Attuatore fornito separatamente

Prezzo di listino
782,00 EUR
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
Archivio
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
Strumento di assistenza, con funzione ZIP USB, per attuatori, regolatori VAV e dispositivi HVAC performance parametrizzabili e comunicativi Belimo
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
2.5 m³/h
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
1500 N
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
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Ibrido (comunicativo/analogico)