H420B+LV230A-TPC



H420B+LV230A-TPC

Valvola a globo, 2-vie, DN 20, Filettatura esterna, G 1 1/4", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 6.3 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C
Attuatore per valvole a globo, 500 N, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 150 s, Corsa 15 mm, IP54, Terminali con cavo
Attuatore montato

Prezzo di listino
480,00 EUR
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
ZH4520

Raccordi per valvola a globo con filettatura esterna DN 20 Rp 3/4"

Prezzo di listino: 9,60 EUR
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
6.3 m³/h
PN
16
Pressione di chiusura
900 kPa
Raccordi
Filettatura esterna
Tipologia
2-vie

Specifiche attuatore

Assorbimento (funzionamento)
2 W
Assorbimento (tenuta)
1 W
Collegamento elettrico
Terminali con cavo
Corsa
15 mm
Forza
500 N
Funzione di sicurezza
Senza funzione di sicurezza
Grado di protezione
IP54
Leva per azionamento manuale
Con pulsante, fisso o temporaneo
Tempo di corsa (motore)
150 s / 15 mm
Tensione AC/DC
AC 100...240 V
Tipo di comando
  • On/Off
  • 3-punti