H420B+NV230A-TPC/Z



H420B+NV230A-TPC/Z

Valvola a globo, 2-vie, DN 20, Filettatura esterna, G 1 1/4", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 6.3 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C
Attuatore per valvole a globo, 1000 N, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 150 s, Corsa 20 mm, IP54, Terminali con cavo
Attuatore montato
2 raccordi ZH4520 forniti separatamente

Prezzo di listino
590,20 EUR
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
ZH4520

Raccordi per valvola a globo con filettatura esterna DN 20 Rp 3/4"

Prezzo di listino: 9,60 EUR
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
6.3 m³/h
PN
16
Pressione di chiusura
1600 kPa
Raccordi
Filettatura esterna
Tipologia
2-vie

Specifiche attuatore

Assorbimento (funzionamento)
2 W
Assorbimento (tenuta)
1 W
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
AC 100...240 V
Tipo di comando
  • On/Off
  • 3-punti