H420B+SV24A-SR-TPC



H420B+SV24A-SR-TPC

Valvola a globo, 2-vie, DN 20, Filettatura esterna, G 1 1/4", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 6.3 m³/h, -10...120°C
Attuatore per valvole a globo, 1500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Corsa 20 mm, IP54, Terminali con cavo
Attuatore montato

Prezzo di listino
727,00 EUR
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
ZH4520

Raccordi per valvola a globo con filettatura esterna DN 20 Rp 3/4"

Prezzo di listino: 9,60 EUR
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
Non categorizzato
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
6.3 m³/h
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
1500 N