H425B+LV24A-MOD/Z



H425B+LV24A-MOD/Z

Valvola a globo, 2-vie, DN 25, Filettatura esterna, G 1 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 10 m³/h, -10...120°C
Attuatore per valvole a globo, 500 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 150 s, Corsa 15 mm, IP54
Attuatore montato
2 raccordi ZH4525 forniti separatamente

Prezzo di listino
662,60 EUR
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
Archivio

Storie di successo

Accessori

Accessori meccanici

ZH4525

Raccordi per valvola a globo con filettatura esterna DN 25 Rp 1"

Prezzo di listino: 11,30 EUR
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
Strumento di assistenza, con funzione ZIP USB, per attuatori, regolatori VAV e dispositivi HVAC performance parametrizzabili e comunicativi Belimo
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
10 m³/h
PN
16
Pressione di chiusura
500 kPa
Raccordi
Filettatura esterna
Tipologia
2-vie

Specifiche attuatore

Assorbimento (funzionamento)
2 W
Assorbimento (tenuta)
1.5 W
Collegamento elettrico
Cavo
Corsa
15 mm
Forza
500 N
Funzione di sicurezza
Senza funzione di sicurezza
Grado di protezione
IP54
Leva per azionamento manuale
Con pulsante, fisso o temporaneo
Tempo di corsa (motore)
150 s / 15 mm
Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Tipo di comando
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Ibrido (comunicativo/analogico)