H425B+LVC24A-SZ-TPC



H425B+LVC24A-SZ-TPC

Valvola a globo, 2-vie, DN 25, Filettatura esterna, G 1 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 10 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C
Attuatore per valvole a globo, 500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, Corsa 15 mm, IP54, Terminali con cavo
Attuatore montato

Prezzo di listino
547,00 EUR
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
Non categorizzato
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
ZH4525

Raccordi per valvola a globo con filettatura esterna DN 25 Rp 1"

Prezzo di listino: 11,30 EUR
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
10 m³/h
PN
16
Pressione di chiusura
500 kPa
Raccordi
Filettatura esterna
Tipologia
2-vie

Specifiche attuatore

Assorbimento (funzionamento)
2 W
Assorbimento (tenuta)
0.5 W
Collegamento elettrico
Terminali con cavo
Corsa
15 mm
Forza
500 N
Funzione di sicurezza
Senza funzione di sicurezza
Grado di protezione
IP54
Leva per azionamento manuale
Con pulsante, fisso o temporaneo
Tempo di corsa (motore)
35 s / 15 mm
Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Tipo di comando
DC 0.5...10 V