H425B+NV24A-MP-TPC/Z



H425B+NV24A-MP-TPC/Z

Valvola a globo, 2-vie, DN 25, Filettatura esterna, G 1 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 10 m³/h, -10...120°C
Attuatore per valvole a globo, 1000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 150 s, Corsa 20 mm, IP54, Terminali con cavo
Attuatore montato
2 raccordi ZH4525 forniti separatamente

Prezzo di listino
673,60 EUR
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
Software / App

Storie di successo

Accessori

Accessori meccanici

ZH4525

Raccordi per valvola a globo con filettatura esterna DN 25 Rp 1"

Prezzo di listino: 11,30 EUR
Prezzo netto: ...

ZNV-C

Accoppiamento di ricambio

Prezzo di listino: 14,20 EUR
Prezzo netto: ...

Accessori elettrici

EXT-WR-FP20-MP

FieldPower Box per MP-Bus IP20

Prezzo di listino: 125,00 EUR
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
ZN230-24MP

Alimentazione MP-Bus per attuatori MP

Prezzo di listino: 179,00 EUR
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
Strumento di assistenza, con funzione ZIP USB, per attuatori, regolatori VAV e dispositivi HVAC performance parametrizzabili e comunicativi Belimo

Prezzo di listino: 453,00 EUR
Prezzo netto: ...

Gateways

UK24BAC

Gateway MP per BACnet MS/TP

Prezzo di listino: 673,00 EUR
Prezzo netto: ...

UK24MOD

Gateway MP per Modbus RTU

Prezzo di listino: 595,00 EUR
Prezzo netto: ...
Dettagli

Specifiche

Specifiche valvola

Fluido
Acqua fredda e calda con max 50% volume di glicole
Indipendente dalla pressione
NO
kvs
10 m³/h
PN
16
Pressione di chiusura
1300 kPa
Raccordi
Filettatura esterna
Tipologia
2-vie

Specifiche attuatore

Assorbimento (funzionamento)
1.5 W
Assorbimento (tenuta)
0.5 W