H425B+NV24A-TPC/Z



H425B+NV24A-TPC/Z

Valvola a globo, 2-vie, DN 25, Filettatura esterna, G 1 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 10 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C
Attuatore per valvole a globo, 1000 N, AC/DC 24 V, On/Off, 3-punti, 150 s, Corsa 20 mm, IP54, Terminali con cavo
Attuatore montato
2 raccordi ZH4525 forniti separatamente

Prezzo di listino
626,60 EUR
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
ZH4525

Raccordi per valvola a globo con filettatura esterna DN 25 Rp 1"

Prezzo di listino: 11,30 EUR
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
10 m³/h
PN
16
Pressione di chiusura
1300 kPa
Raccordi
Filettatura esterna
Tipologia
2-vie

Specifiche attuatore

Assorbimento (funzionamento)
1.5 W
Assorbimento (tenuta)
0.5 W
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
  • On/Off
  • 3-punti