R7032R-B3+SRF24A



R7032R-B3+SRF24A

Valvola a sfera di change-over, 3-vie, DN 32, Flange, PN 6, ps 600 kPa, kvs 32 m³/h, Temperatura del fluido -10...100°C
Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 75 s, IP54
Attuatore montato

Prezzo di listino
793,00 EUR
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
Prezzo di listino: 115,00 EUR
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
32 m³/h
PN
6
Pressione di chiusura
600 kPa
Raccordi
Flange
Tipologia
3-vie

Specifiche attuatore

Assorbimento (funzionamento)
5 W
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
Tramite leva manuale, bloccabile con selettore
Tempo di corsa (funzione di sicurezza)
<20 s
Tempo di corsa (motore)
75 s / 90°
Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Tipo di comando
On/Off