R7040R-B3+NRF24A



R7040R-B3+NRF24A

Valvola a sfera di change-over, 3-vie, DN 40, Flange, PN 6, ps 600 kPa, kvs 31 m³/h, Temperatura del fluido -10...100°C
Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NC, 10 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 75 s, IP54
Attuatore montato

Prezzo di listino
793,00 EUR
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
Prezzo di listino: 115,00 EUR
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
31 m³/h
PN
6
Pressione di chiusura
600 kPa
Raccordi
Flange
Tipologia
3-vie

Specifiche attuatore

Assorbimento (funzionamento)
6 W
Assorbimento (tenuta)
2.5 W
Collegamento elettrico
Cavo
Coppia
10 Nm
Funzione di sicurezza
Con funzione di sicurezza
Grado di protezione
IP54
Leva per azionamento manuale
Tramite leva manuale, bloccabile con selettore
Tempo di corsa (funzione di sicurezza)
<20 s
Tempo di corsa (motore)
75 s / 90°
Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Tipo di comando
On/Off