R7040R-B3+SRQ24A



R7040R-B3+SRQ24A

Valvola a sfera di change-over, 3-vie, DN 40, Flange, PN 6, ps 600 kPa, kvs 31 m³/h, -10...100°C
Attuatore rotativo a corsa molto rapida, 16 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 9 s, IP54
Attuatore montato

Prezzo di listino
890,00 EUR
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
Prezzo di listino: 115,00 EUR
Prezzo netto: ...

Accessori elettrici

P10000A

Feedback potenziometrici 10 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: 88,00 EUR
Prezzo netto: ...

P1000A

Feedback potenziometrici 1 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: 88,00 EUR
Prezzo netto: ...

P140A

Feedback potenziometrici 140 Ω aggiuntivo

Prezzo di listino: 88,00 EUR
Prezzo netto: ...

P200A

Feedback potenziometrici 200 Ω aggiuntivo

Prezzo di listino: 88,00 EUR
Prezzo netto: ...

P2800A

Feedback potenziometrici 2.8 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: 88,00 EUR
Prezzo netto: ...

P5000A

Feedback potenziometrici 5 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: 88,00 EUR
Prezzo netto: ...

P500A

Feedback potenziometrici 500 Ω aggiuntivo

Prezzo di listino: 88,00 EUR
Prezzo netto: ...

S1A

Contatti ausiliari 1 x SPDT aggiuntivo

Prezzo di listino: 54,00 EUR
Prezzo netto: ...

S2A

Contatti ausiliari 2 x SPDT aggiuntivo

Prezzo di listino: 72,00 EUR
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
31 m³/h
PN
6
Pressione di chiusura
600 kPa
Raccordi
Flange
Tipologia
3-vie

Specifiche attuatore

Assorbimento (funzionamento)
15 W
Assorbimento (tenuta)
2 W
Collegamento elettrico
Cavo
Coppia
16 Nm
Funzione di sicurezza
Senza funzione di sicurezza
Grado di protezione
IP54
Leva per azionamento manuale
Con pulsante, fisso o temporaneo
Tempo di corsa (motore)
9 s / 90°
Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Tipo di comando
Aperto/Chiuso