R7040R16-B3/NRF24A-MP



R7040R16-B3/NRF24A-MP

Valvola di regolazione a sfera, 3-vie, DN 40, Flange, PN 6, ps 600 kPa, kvs 16 m³/h, -10...100°C
Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NC, 10 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 90 s, IP54
Attuatore fornito separatamente

Prezzo di listino
890,00 EUR
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
Software / App

Accessori

Accessori meccanici

ZR-EXT-01

Estensione collo valvola per valvola a sfera DN 15...50

Prezzo di listino: 115,00 EUR
Prezzo netto: ...

Accessori elettrici

EXT-WR-FP20-MP

FieldPower Box per MP-Bus IP20

Prezzo di listino: 125,00 EUR
Prezzo netto: ...

ZN230-24MP

Alimentazione MP-Bus per attuatori MP

Prezzo di listino: 179,00 EUR
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
Strumento di assistenza, con funzione ZIP USB, per attuatori, regolatori VAV e dispositivi HVAC performance parametrizzabili e comunicativi Belimo

Prezzo di listino: 453,00 EUR
Prezzo netto: ...

Non categorizzato

UK24BAC

Gateway MP per BACnet MS/TP

Prezzo di listino: 673,00 EUR
Prezzo netto: ...

UK24MOD

Gateway MP per Modbus RTU

Prezzo di listino: 595,00 EUR
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
16 m³/h
PN
6
Pressione di chiusura
600 kPa
Raccordi
Flange
Tipologia
3-vie

Specifiche attuatore

Assorbimento (funzionamento)
7 W
Assorbimento (tenuta)
3.5 W
Collegamento elettrico
Cavo
Coppia
10 Nm
Funzione di sicurezza
Con funzione di sicurezza
Grado di protezione
IP54
Leva per azionamento manuale
Tramite leva manuale, bloccabile con selettore
Tempo di corsa (funzione di sicurezza)
<20 s
Tempo di corsa (motore)
90 s / 90°
Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Tipo di comando
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V