P-22RTH-1U00D-2
Pannello ambiente Umidità / Temperatura attivo, NFC, Modbus, BACnet, display ePaper touch, PC, bianco, RAL 9003
Parti incluse: viti
Questo prodotto è disponibile anche con logo personalizzato sul lato frontale.
Per le ordinazioni contattare il proprio rappresentante locale Belimo.
- Prezzo di listino
- 349,00 EUR
Dati di progetto: Dati di progetto
- Downloads
- Accessori
- Video sui prodotti
- Dettagli
Strumenti
Belimo Assistant 2
Strumento di assistenza per impostazioni via cavo e wireless, operazioni in loco e risoluzione dei problemi. Indipendente dalla piattaforma per Android, iOS e Windows
Sensori ambiente - Progettati in Svizzera
Know-how specializzato e "qualità svizzera" per un ambiente confortevole. Guardate le persone dietro ai sensori ambiente Belimo.
Belimo Sensor Range
Con una gamma completa di sensori, Belimo è ora la vostra singola fonte per tutti i dispositivi di campo per HVAC.
Installing Belimo Room Sensors and Operating Units
Powerless Commissioning
Commissioning with the Belimo Assistant App
Configuring the Display Layout
Specifiche
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Collegamento elettrico
- Terminali
- Valori misurati
-
- Temperatura
- Umidità
- Segnale di uscita
-
- Modbus
- BACnet
- Campo di misura umidità
- 0...100% RH
- Campo di misura temperatura
- 0...50°C [32...122°F]
- Comunicazione
-
- Modbus RTU
- BACnet MS/TP
- MP-Bus
- Modello display
- display ePaper touch