P-22RTM-1U00A-2B
Sensore ambiente di CO₂ / umidità / temperatura attivo, NFC, Modbus, BACnet, Belimo Display App, PC, nero, RAL 9005
Parti incluse: viti
- Prezzo di listino
- 375,00 EUR
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
- Accessori
- Video sui prodotti
- Dettagli
Downloads
Accessori
Strumenti
Belimo Assistant 2
Strumento di assistenza per impostazioni via cavo e wireless, operazioni in loco e risoluzione dei problemi. Indipendente dalla piattaforma per Android, iOS e Windows
Video sui prodotti
Changing the Temperature Setpoint with the Belimo Display App
Commissioning with the Belimo Assistant App
Powerless Commissioning
Installing Belimo Room Sensors and Operating Units
Configuring the CO2 Indicator LED
Belimo Sensor Range
Con una gamma completa di sensori, Belimo è ora la vostra singola fonte per tutti i dispositivi di campo per HVAC.
Sensori ambiente - Progettati in Svizzera
Know-how specializzato e "qualità svizzera" per un ambiente confortevole. Guardate le persone dietro ai sensori ambiente Belimo.
Dettagli
Specifiche
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Collegamento elettrico
- Terminali
- Valori misurati
-
- CO₂
- Temperatura
- Umidità
- Segnale di uscita
-
- Modbus
- BACnet
- Campo di misura CO₂
- 0...2000 ppm
- Campo di misura umidità
- 0...100% RH
- Campo di misura temperatura
- 0...50°C [32...122°F]
- Comunicazione
-
- Modbus RTU
- BACnet MS/TP
- MP-Bus
- Modello display
- Belimo Display App