MKT-IMG_belimo_video_block

    Среда

    • Новости
    • Важное
    • Истории успеха
    • Видео
    • Изображения и логотипы
    • Выставки и события
    • Контакты
    lower_pic
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
    MKT-IMG_belimo_video_block

    Среда

    • Новости
    • Важное
    • Истории успеха
    • Видео
    • Изображения и логотипы
    • Выставки и события
    • Контакты
    lower_pic
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
H6015X1-S2/NVK230A-3



Learn more
Back to product category
H6015X1-S2/NVK230A-3

H6015X1-S2/NVK230A-3

Globe valve, 2-way, DN 15, Flange, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 1 m³/h, Fluid temperature 5...150°C [41...302°F]
Globe valve actuator fail-safe NC / NO, 1000 N, AC 100...240 V, 3-point, 150 s, Stroke 20 mm, IP54
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
1 m³/h
Fluid
Water and steam (Δp/P1 <0.4), water with glycol up to max. 50% vol.
Fluid temperature
5...150°C [41...302°F]
Fluid temperature note
  • 120°C up to 2500 kPa
  • 150°C up to 2430 kPa
Close-off pressure
2200 kPa
Flow characteristic {Tools}
Equal percentage
Leakage rate {Tools}
Max. 0.05% of the Kvs value
Pipe connection
Flange

Actuator specifications

Voltage AC/DC
AC 100...240 V
Power consumption (running)
2 W
Power consumption (holding)
1 W
Power Consumption For Wire Sizing
4.5 VA
Connection Supply Control
Cable 1 m, 4x 0.75 mm²
Control type
3-point