Latviski
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
  • LV EN RU
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
  2. Клапаны
  3. Приводы клапанов

LRF24-S



Learn more
Back to product category
LRF24-S

LRF24-S

Rotary actuator fail-safe NC, 4 Nm, AC/DC 24 V, Open/close, 75 s, 2x SPDT, IP54
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
AC/DC 24 V
Power consumption (running)
5 W
Power consumption (holding)
2.5 W
Power Consumption For Wire Sizing
7 VA
Auxiliary switches
2x SPDT
Connection Supply Control
Cable 1 m, 2x 0.75 mm²
Connection Auxilary Switch
Cable 1 m, 6x 0.75 mm²
Control type
Open/close
Protection category
IP54

Добро пожаловать в Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Us Privacy Policy Изменить настройки конфиденциальности Примечание по безопасностиx General terms and conditions Imprint
+371 6762 3105
Подписаться на рассылку новостей
BELIMO Balticum SIA, Mükusalas iela 72B, 1004 Riga (Latvia)