The exception is : jakarta.servlet.jsp.JspException: Problem accessing the absolute URL "https://www.belimo.com/lv/ru_RU/~mgnlArea=outdated~". java.io.IOException: Server returned HTTP response code: 500 for URL: https://www.belimo.com/lv/ru_RU/~mgnlArea=outdated~

  1. Home
  2. Датчики / счетчики
  3. Аксессуары

R-22PE-0UH



Back to product category
R-22PE-0UH

R-22PE-0UH

Sensor module thermal energy meter DN 50
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
Electrical connection
Cable
Measured values
Flow
Flow qp
15
Fluid
Water, water with glycol up to max. 60% vol.
Valve size
50 mm
Valve size
2 inch

Добро пожаловать в Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Us Privacy Policy Изменить настройки конфиденциальности Примечание по безопасностиx General terms and conditions Imprint
+371 6762 3105
Подписаться на рассылку новостей
BELIMO Balticum SIA, Mükusalas iela 72B, 1004 Riga (Latvia)