Elemente in Ihrem Download-Ordner

Der Download-Ordner ist leer
Element(e) im Download-Ordner

!

01CT-1QPF

Kabel-Temperatursensor mit Montageflansch passiv, NTC20k, Sondenlänge 200 mm, Sondendurchmesser 6 mm, Kabel 2 m, 2-Draht

Listenpreis
€ 28,30

Auslegedaten: Auslegedaten

  • Downloads
  • Produktvideos
  • Details
Downloads

Dokumentation

Ausschreibungstexte

CAD / BIM

CAD-Daten 3D

BIM / Revit

Produktvideos
Bitte akzeptieren Sie die Cookie-Einstellungen, um das Video anzusehen.

Belimo Sensor Sortiment 2022

Mit einem kompletten Sortiment an Sensoren kann Ihnen Belimo alle HLK-Feldgeräte aus einer Hand anbieten.

Details

Spezifikationen

Applikation
Kabel
Ausgangssignal
NTC20k
Elektrischer Anschluss
Kabel
Messbereich Temperatur
-35...100°C [-30...210°F]
Messwerte
Temperatur
Produkttyp
Sensor
Sensortyp
Temperatur
Sondenlänge
200 mm