Elemente in Ihrem Download-Ordner

Der Download-Ordner ist leer
Element(e) im Download-Ordner

!

H550B/LVC24A-SR-TPC/Z



H550B/LVC24A-SR-TPC/Z

Hubventil, 3-Weg, DN 50, Aussengewinde, G 2 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 40 m³/h, Mediumstemperatur -10...120°C
Hubantrieb, 500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Hub 15 mm, IP54, Klemmen mit Kabel
Antrieb beigelegt
3 Rohrverschraubungen ZH4550 einzeln mitgeliefert

Listenpreis
€ 860,80
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
ZH4550

Rohrverschraubung für Hubventil mit Aussengewinde DN 50 Rp 2"

Listenpreis: € 31,10
Nettopreis: ...

ZH550

Blindverschraubung für Hubventil mit Aussengewinde DN 50

Listenpreis: € 23,20
Nettopreis: ...

ZNV-C

Ersatzkopplung

Listenpreis: € 15,40
Nettopreis: ...

Elektrisches Zubehör

S2A-H

Hilfsschalter 2 x EPU aufsteckbar

Listenpreis: € 112,00
Nettopreis: ...

ZH24-1

Spindelheizung DN 15...50 (45 W)

Listenpreis: € 694,00
Nettopreis: ...
Details

Spezifikationen

Ventilspezifikationen

Anschluss
3-Weg
Druckunabhängig
NEIN
kvs
40 m³/h
Medien
Kalt- und Warmwasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
PN
16
Rohranschluss
Aussengewinde
Schliessdruck
70 kPa

Spezifikationen des Antriebs

Ansteuerungsart
DC 2...10 V
Elektrischer Anschluss
Klemmen mit Kabel
Handverstellung
Mit Drucktaste, arretierbar
Hub
15 mm
Laufzeit (Motor)
35 s / 15 mm
Leistungsaufnahme (Betrieb)
2 W
Leistungsaufnahme (Halten)
0.5 W
Notstellfunktion
Ohne Notstellfunktion
Schutzart
IP54
Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Stellkraft
500 N