H550B/NVK24A-3-TPC/Z
Hubventil, 3-Weg, DN 50, Aussengewinde, G 2 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 40 m³/h, Mediumstemperatur -10...120°C
Hubantrieb mit Notstellfunktion NC / NO, 1000 N, AC 24 V, 3-Punkt, 150 s, Hub 20 mm, IP54, Klemmen mit Kabel
Antrieb beigelegt
3 Rohrverschraubungen ZH4550 einzeln mitgeliefert
- Listenpreis
- € 1.159,80
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
- Zubehör
- Details
Downloads
Zubehör
Mechanisches Zubehör
Details
Spezifikationen
Ventilspezifikationen
- Anschluss
- 3-Weg
- Druckunabhängig
- NEIN
- kvs
- 40 m³/h
- Medien
- Kalt- und Warmwasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
- PN
- 16
- Rohranschluss
- Aussengewinde
- Schliessdruck
- 300 kPa
Spezifikationen des Antriebs
- Ansteuerungsart
- 3-Punkt
- Elektrischer Anschluss
- Klemmen mit Kabel
- Handverstellung
- Mit Drucktaste
- Hub
- 15 mm
- Laufzeit (Motor)
- 150 s / 20 mm
- Laufzeit (Notstellfunktion)
- 35 s
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 3 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 1.5 W
- Notstellfunktion
- Notstellfunktion
- Schutzart
- IP54
- Spannung AC/DC
- AC 24 V
- Stellkraft
- 1000 N