H6200+GV12-230-3-T
Hubventil (H6200W630-S7) mit Antrieb, 2-Weg, DN 200, Flansch with PN 16, ps 1600 kPa, kvs 630 m³/h, Mediumstemperatur 5...120°C [41...248°F], 12000 N, AC 230 V, 3-Punkt, IP65, Klemmen
- Listenpreis
- € 16.074,00
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
Ventilspezifikationen
- Anschluss
- 2-Weg
- kvs
- 630 m³/h
- PN
- 16
- Rohranschluss
- Flansch
Spezifikationen des Antriebs
- Ansteuerungsart
- 3-Punkt
- Elektrischer Anschluss
- Klemmen
- Notstellfunktion
- Ohne Notstellfunktion
- Schutzart
- IP65
- Spannung AC/DC
- AC 230 V