Elemente in Ihrem Download-Ordner

Der Download-Ordner ist leer
Element(e) im Download-Ordner

!

H6200+GV12-24-SR-T



H6200+GV12-24-SR-T

Hubventil (H6200W630-S7) mit Antrieb, 2-Weg, DN 200, Flansch PN 16, ps 1600 kPa, kvs 630 m³/h, Mediumstemperatur 5...120°C [41...248°F], 12000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, IP65, Klemmen

Listenpreis
€ 16.143,00

Auslegedaten: Auslegedaten

  • Downloads
  • Details
Downloads

Dokumentation

Ausschreibungstexte

CAD / BIM

Details

Spezifikationen

Ventilspezifikationen

Anschluss
2-Weg
kvs
630 m³/h
PN
16
Rohranschluss
Flansch

Spezifikationen des Antriebs

Ansteuerungsart
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Elektrischer Anschluss
Klemmen
Notstellfunktion
Ohne Notstellfunktion
Schutzart
IP65
Spannung AC/DC
AC/DC 24 V