01CT-1NH5

Capteur de température à câble passive, NTC10k Carel, Longueur du plongeur 50 mm, Diamètre du plongeur 6 mm, Câble 6 m, 2 fils

Liste de prix
€ 21,30

Données de conception: Données de conception

  • Téléchargements
  • Accessoires
  • Vidéos produits
  • Détails
Téléchargements

Documentation

DAO / BIM / VDI

BIM/Revit

Accessoires

Accessoires du capteur

A-22D-A03

Bride de montage pour sonde de capteur 6 mm, jusqu'à max. 120°C [248°F], Plastique

Liste de prix: € 7,90
Prix net: ...

A-22D-A05

Bride de montage pour sonde de capteur 6 mm, jusqu'à max. 260°C, Laiton

Liste de prix: € 16,30
Prix net: ...

A-22P-A44

Seringue avec pâte thermique

Liste de prix: € 2,00
Prix net: ...

A-22P-A45

Raccord de compression, Acier inoxydable, G 1/4" (filetage mâle) pour 6 mm, avec bague de découpe

Liste de prix: € 22,60
Prix net: ...

A-22P-A51

Protection thermique, Plastique, L 50 mm, pour doigt de gant A-22P-A..

Liste de prix: € 21,10
Prix net: ...

Non catégorisées

A-22P-A06

Doigt de gant Acier inoxydable, 50 mm, G1/2", SW27

Liste de prix: € 24,80
Prix net: ...

A-22P-A08

Doigt de gant Acier inoxydable, 100 mm, G1/2", SW27

Liste de prix: € 27,40
Prix net: ...

A-22P-A10

Doigt de gant Acier inoxydable, 150 mm, G1/2", SW27

Liste de prix: € 30,00
Prix net: ...

A-22P-A12

Doigt de gant Acier inoxydable, 200 mm, G1/2", SW27

Liste de prix: € 32,00
Prix net: ...

A-22P-A14

Doigt de gant Acier inoxydable, 300 mm, G1/2", SW27

Liste de prix: € 35,00
Prix net: ...

A-22P-A16

Doigt de gant Acier inoxydable, 450 mm, G1/2", SW27

Liste de prix: € 38,00
Prix net: ...

A-22P-A18

Doigt de gant Laiton, 50 mm, R1/2", SW22

Liste de prix: € 12,30
Prix net: ...

A-22P-A20

Doigt de gant Laiton, 100 mm, R1/2", SW22

Liste de prix: € 12,80
Prix net: ...

A-22P-A22

Doigt de gant Laiton, 150 mm, R1/2", SW22

Liste de prix: € 14,30
Prix net: ...

A-22P-A24

Doigt de gant Laiton, 200 mm, R1/2", SW22

Liste de prix: € 15,70
Prix net: ...

A-22P-A26

Doigt de gant Laiton, 300 mm, R1/2", SW22

Liste de prix: € 17,60
Prix net: ...

A-22P-A28

Doigt de gant Laiton, 450 mm, R1/2", SW22

Liste de prix: € 20,20
Prix net: ...
Vidéos produits
Détails

Spécifications

Candidature
Câble
Longueur du plongeur
50 mm
Plage de mesure de la température
-35...100°C [-30...210°F]
Raccordement électrique
Câble
Sortie
NTC10k Carel
Type de capteur
Température
Type de produit
Sensor
Valeurs de mesure
Température