SM24A-VST

Servomoteur rotatif pour VRU, 20 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Uniquement offert par les fabricants de coffrets VAV

Données de conception: Données de conception

  • Téléchargements
  • Détails
Téléchargements
Détails

Spécifications

Couple
20 Nm
Fonction de sécurité
Sans fonction de sécurité
Interface mécanique
Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 10...20 mm
Poignées
Avec bouton-poussoir, verrouillable
Puissance consommée (en attente)
0.4 W
Puissance consommée (en marche)
2 W
Raccordement électrique
Câble
Temps de course (moteur)
120 s / 90°
Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Type de commande
Régulation