SMV-D3-MP

Régulateur de débit VAV-Compact, 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, IP54

Uniquement offert par les fabricants de coffrets VAV
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
EXT-WR-FP20-MP

Boîtier d'alimentation de terrain pour MP-Bus IP20

Liste de prix: € 125,00
Prix net: ...

SGA24

Positionneur pour montage mural

Liste de prix: € 116,00
Prix net: ...

SGE24

Positionneur pour montage encastré

Liste de prix: € 116,00
Prix net: ...

SGF24

Positionneur pour montage en façade d’armoire

Liste de prix: € 82,00
Prix net: ...

ZN230-24MP

Alimentation MP-Bus pour servomoteurs MP

Liste de prix: € 179,00
Prix net: ...

Boîtiers de paramétrages

Belimo Assistant App

Belimo Assistant App, Application Smartphone pour mise en service, paramétrage et entretien aisés

Disponible en téléchargement gratuit

MFT-C

Adaptateur pour outil de réglage ZTH

Liste de prix: € 275,00
Prix net: ...

MFT-P

Belimo PC-Tool, Logiciel de paramétrage et diagnostics

Disponible en téléchargement gratuit

ZIP-BT-NFC

Convertisseur Bluetooth / NFC

Liste de prix: € 278,00
Prix net: ...

ZK1-GEN

Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B : prise de service 6 pôles pour appareil Belimo

Liste de prix: € 71,00
Prix net: ...

ZK2-GEN

Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B : extrémité de fil libre pour le raccordement au bornier MP/PP

Liste de prix: € 23,70
Prix net: ...

ZTH EU

Outil de réglage, avec fonction ZIP USB, pour servomoteurs Belimo paramétrables et communicants, régulateur VAV et dispositifs performants HVAC

Liste de prix: € 453,00
Prix net: ...

Passerelles

UK24BAC

Passerelle MP vers BACnet MS/TP

Liste de prix: € 673,00
Prix net: ...

UK24MOD

Passerelle MP vers Modbus RTU

Liste de prix: € 595,00
Prix net: ...
Détails

Spécifications

Couple
20 Nm
Fonction de sécurité
Sans fonction de sécurité
Indice de protection
IP54
Interface mécanique
Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 10...20 mm
Poignées
Avec bouton-poussoir, verrouillable
Puissance consommée (en attente)
1.5 W
Puissance consommée (en marche)
3 W
Raccordement électrique
Câble
Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Type de commande
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V