Éléments dans votre dossier de téléchargement

Le dossier de téléchargement est vide.
Élément(s) dans votre dossier de téléchargement

!

H540B/LV24A-SR-TPC



H540B/LV24A-SR-TPC

Vannes à siège, 3 voies, DN 40, Filetage mâle, G 2 1/4", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 25 m³/h, Température du fluide -10...120°C
Servomoteur de vanne à siège, 500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Course 15 mm, IP54, Terminaux avec câble
Le servomoteur est livré séparément

Liste de prix
€ 673,00
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
ZH4540

Raccord pour vanne à siège avec filetage mâle DN 40 Rp 1 1/2"

Liste de prix: € 22,80
Prix net: ...

ZH540

Bouchon fileté pour vanne à siège avec filetage mâle DN 40

Liste de prix: € 19,90
Prix net: ...

ZNV-C

Couplage de remplacement

Liste de prix: € 15,40
Prix net: ...

Accessoires électriques

S2A-H

Contacts auxiliaires 2 x SPDT adaptable

Liste de prix: € 112,00
Prix net: ...

ZH24-1

Réchauffeur d'axe DN 15...50 (45 W)

Liste de prix: € 694,00
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
25 m³/h
PN
16
Pression de fermeture
150 kPa
Raccordement
Filetage mâle
Type
3 voies

Spécifications du servomoteur

Course
15 mm
Fonction de sécurité
Sans fonction de sécurité
Force
500 N
Indice de protection
IP54
Poignées
Avec bouton-poussoir, verrouillable
Puissance consommée (en attente)
0.5 W
Puissance consommée (en marche)
1 W
Raccordement électrique
Terminaux avec câble
Temps de course (moteur)
150 s / 15 mm
Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Type de commande
DC 2...10 V