Éléments dans votre dossier de téléchargement

Le dossier de téléchargement est vide.
Élément(s) dans votre dossier de téléchargement

!

H540B/NVKC24A-MP-TPC/Z



H540B/NVKC24A-MP-TPC/Z

Vannes à siège, 3 voies, DN 40, Filetage mâle, G 2 1/4", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 25 m³/h, Température du fluide -10...120°C
Servomoteur de vanne à siège avec fonction de sécurité NC / NO, 1000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 35 s (35...90 s), Course 20 mm, IP54, Terminaux avec câble
Le servomoteur est livré séparément
3 raccords ZH4540 fournis séparément

Liste de prix
€ 1.203,40

Données de conception: Données de conception

  • Téléchargements
  • Accessoires
  • Détails
Téléchargements

Documentation

Texte de l'offre

CAD / BIM

BIM/Revit

CADENAS

Intégration de systèmes

Documents actuels

Logiciels / Apps

Success stories

Accessoires

Accessoires mécaniques

ZH4540

Raccord pour vanne à siège avec filetage mâle DN 40 Rp 1 1/2"

Liste de prix: € 22,80
Prix net: ...

ZH540

Bouchon fileté pour vanne à siège avec filetage mâle DN 40

Liste de prix: € 19,90
Prix net: ...

ZNV-C

Couplage de remplacement

Liste de prix: € 15,40
Prix net: ...

Accessoires électriques

EXT-WR-FP20-MP

Boîtier d'alimentation de terrain pour MP-Bus IP20

Liste de prix: € 137,00
Prix net: ...

S2A-H

Contacts auxiliaires 2 x SPDT adaptable

Liste de prix: € 112,00
Prix net: ...

ZH24-1

Réchauffeur d'axe DN 15...50 (45 W)

Liste de prix: € 694,00
Prix net: ...

ZN230-24MP

Alimentation MP-Bus pour servomoteurs MP

Liste de prix: € 205,00
Prix net: ...

Boîtiers de paramétrages

MFT-C

Adaptateur pour outil de réglage ZTH

Liste de prix: € 300,00
Prix net: ...

MFT-P

Belimo PC-Tool, Logiciel de paramétrage et diagnostics

Disponible en téléchargement gratuit

ZK1-GEN

Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B : prise de service 6 pôles pour appareil Belimo

Liste de prix: € 78,00
Prix net: ...

ZK2-GEN

Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B : extrémité de fil libre pour le raccordement au bornier MP/PP

Liste de prix: € 26,00
Prix net: ...

ZTH EU

Outil de réglage, avec fonction ZIP USB, pour servomoteurs Belimo paramétrables et communicants, régulateur VAV et dispositifs performants HVAC

Liste de prix: € 489,00
Prix net: ...

Passerelles

UK24BAC

Passerelle MP vers BACnet MS/TP

Liste de prix: € 731,00
Prix net: ...

UK24MOD

Passerelle MP vers Modbus RTU

Liste de prix: € 645,00
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
25 m³/h
PN
16
Pression de fermeture
500 kPa
Raccordement
Filetage mâle
Type
3 voies

Spécifications du servomoteur

Course
15 mm
Fonction de sécurité
Fonction de sécurité
Force
1000 N
Indice de protection
IP54
Poignées
Avec bouton-poussoir
Puissance consommée (en attente)
1.5 W
Puissance consommée (en marche)
4.5 W
Raccordement électrique
Terminaux avec câble
Temps de course (fonction de sécurité)
35 s
Temps de course (moteur)
35 s / 20 mm
Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Type de commande
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V