D6700N+ZD6N-S700



D6700N+ZD6N-S700

Vannes papillon, 2 voies, DN 700, Brides avec Type oreilles de centrage PN 16, ps 1600 kPa, kvs 11760 m³/h, kvmax 42800 m³/h, -20...120°C
Volant pour vannes papillon DN 700
Le servomoteur est monté sur la vanne

Liste de prix
€ 18.698,00

Données de conception: Données de conception

  • Téléchargements
  • Vidéos produits
  • Détails
Téléchargements

Documentation

Texte de l'offre

DAO / BIM / VDI

BIM/Revit

Vidéos produits
Veuillez accepter les cookies de préférences pour regarder cette vidéo.

Vannes papillon et servomoteurs

Les vannes papillon et les servomoteurs constituent la solution la plus intelligente, la plus efficiente et la plus fiable pour les solutions de débits élevés sur le marché du CVC. Ayant mis l'accent sur la facilité d'installation, la flexibilité d'application et la longévité, cette série établit de nouvelles normes de performance dans l'industrie du CVC. 
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
11760 m³/h
PN
16
Pression de fermeture
1000 kPa
Raccordement
Brides
Raccordement d'extrémité
Type oreilles de centrage
Type
2 voies

Spécifications du servomoteur

Fonction de sécurité
Sans fonction de sécurité
Poignées
Variation électrique continue réglable
Type de commande
Manuelle