H413B+NV24A-SZ-TPC/Z



H413B+NV24A-SZ-TPC/Z

Vannes à siège, 2 voies, DN 15, Filetage mâle, G 1 1/8", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 1.6 m³/h, Température du fluide -10...120°C
Servomoteur de vanne à siège, 1000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Course 20 mm, IP54, Terminaux avec câble
Le servomoteur est monté sur la vanne
2 raccords ZH4515 fournis séparément

Liste de prix
€ 586,00
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
Non catégorisées

S2A-H

Contacts auxiliaires 2 x SPDT adaptable

Liste de prix: € 102,00
Prix net: ...

ZH24-1

Réchauffeur d'axe DN 15...50 (45 W)

Liste de prix: € 635,00
Prix net: ...

ZH4515

Raccord pour vanne à siège avec filetage mâle DN 15 Rp 1/2"

Liste de prix: € 8,50
Prix net: ...

ZNV-C

Couplage de remplacement

Liste de prix: € 14,20
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
1.6 m³/h
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
0.5 W
Puissance consommée (en marche)
1.5 W
Raccordement électrique
Terminaux avec câble
Temps de course (moteur)
150 s / 20 mm
Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Type de commande
DC 0.5...10 V