H413B+SV230A-TPC



H413B+SV230A-TPC

Vannes à siège, 2 voies, DN 15, Filetage mâle, G 1 1/8", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 1.6 m³/h, Température du fluide -10...120°C
Servomoteur de vanne à siège, 1500 N, AC 100...240 V, Tout-ou-rien, 3 points, 150 s, Course 20 mm, IP54, Terminaux avec câble
Le servomoteur est monté sur la vanne

Liste de prix
€ 669,00
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
Non catégorisées

S2A-H

Contacts auxiliaires 2 x SPDT adaptable

Liste de prix: € 102,00
Prix net: ...

ZH24-1

Réchauffeur d'axe DN 15...50 (45 W)

Liste de prix: € 635,00
Prix net: ...

ZH4515

Raccord pour vanne à siège avec filetage mâle DN 15 Rp 1/2"

Liste de prix: € 8,50
Prix net: ...

ZNV-C

Couplage de remplacement

Liste de prix: € 14,20
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
1.6 m³/h
PN
16
Pression de fermeture
1600 kPa
Raccordement
Filetage mâle
Type
2 voies

Spécifications du servomoteur

Course
15 mm
Fonction de sécurité
Sans fonction de sécurité
Force
1500 N
Indice de protection
IP54
Poignées
Avec bouton-poussoir, verrouillable
Puissance consommée (en attente)
1 W
Puissance consommée (en marche)
2 W
Raccordement électrique
Terminaux avec câble
Temps de course (moteur)
150 s / 20 mm
Tension en AC/DC
AC 100...240 V
Type de commande
  • Tout-ou-rien
  • 3 points