R7040R-B3+SR230P

Vanne à boisseau sphérique de dérivation, 3 voies, DN 40, Brides, PN 6, ps 600 kPa, kvs 31 m³/h, -10...100°C
Servomoteur rotatif (RobustLine), 20 Nm, AC 100...240 V, Marche-Arrêt, 3 points, 90 s, IP66/67
Le servomoteur est monté sur la vanne

Liste de prix
€ 872,00
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
Liste de prix: € 115,00
Prix net: ...

Accessoires électriques

HH230

Chauffage, avec hygrostat mécanique

Veuillez contacter votre représentant local pour la commande.

HT230

Chauffage, avec thermostat réglable

Veuillez contacter votre représentant local pour la commande.

P10000A

Potentiomètres d'asservissement 10 kΩ adaptable

Liste de prix: € 88,00
Prix net: ...

P1000A

Potentiomètres d'asservissement 1 kΩ adaptable

Liste de prix: € 88,00
Prix net: ...

P140A

Potentiomètres d'asservissement 140 Ω adaptable

Liste de prix: € 88,00
Prix net: ...

P200A

Potentiomètres d'asservissement 200 Ω adaptable

Liste de prix: € 88,00
Prix net: ...

P2800A

Potentiomètres d'asservissement 2.8 kΩ adaptable

Liste de prix: € 88,00
Prix net: ...

P5000A

Potentiomètres d'asservissement 5 kΩ adaptable

Liste de prix: € 88,00
Prix net: ...

P500A

Potentiomètres d'asservissement 500 Ω adaptable

Liste de prix: € 88,00
Prix net: ...

S2A GR

Contacts auxiliaires 2 x SPDT adaptable, gris

Liste de prix: € 76,00
Prix net: ...

ZR24-2

Réchauffeur d'axe DN 15...50 (20 W)

Liste de prix: € 91,00
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
31 m³/h
PN
6
Pression de fermeture
600 kPa
Raccordement
Brides
Type
3 voies

Spécifications du servomoteur

Couple
20 Nm
Fonction de sécurité
Sans fonction de sécurité
Indice de protection
IP66/67
Poignées
Avec bouton-poussoir, verrouillable
Puissance consommée (en attente)
0.6 W
Puissance consommée (en marche)
3 W
Raccordement électrique
Câble
Temps de course (moteur)
90 s / 90°
Tension en AC/DC
AC 100...240 V
Type de commande
  • Tout-ou-rien
  • 3 points