R7040R-B3/SRF24A-O

Vanne à boisseau sphérique de dérivation, 3 voies, DN 40, Brides, PN 6, ps 600 kPa, kvs 31 m³/h, -10...100°C
Servomoteur rotatif avec fonction de sécurité NO, 20 Nm, AC/DC 24 V, Marche-Arrêt, 75 s, IP54
Le servomoteur est livré séparément

Liste de prix
€ 847,00
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
Liste de prix: € 115,00
Prix net: ...

Accessoires électriques

ZR24-2

Réchauffeur d'axe DN 15...50 (20 W)

Liste de prix: € 91,00
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
31 m³/h
PN
6
Pression de fermeture
600 kPa
Raccordement
Brides
Type
3 voies

Spécifications du servomoteur

Couple
20 Nm
Fonction de sécurité
Fonction de sécurité
Indice de protection
IP54
Poignées
Au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage
Puissance consommée (en attente)
2.5 W
Puissance consommée (en marche)
4.5 W
Raccordement électrique
Câble
Temps de course (fonction de sécurité)
<20 s
Temps de course (moteur)
75 s / 90°
Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Type de commande
Tout-ou-rien