R7050R-B3/NRF24A-S2-O



R7050R-B3/NRF24A-S2-O

Vanne à boisseau sphérique de dérivation, 3 voies, DN 50, Brides, PN 6, ps 600 kPa, kvs 49 m³/h, -10...100°C
Servomoteur rotatif avec fonction de sécurité NO, 10 Nm, AC/DC 24 V, Marche-Arrêt, 75 s, 2 x SPDT, IP54
Le servomoteur est livré séparément

Liste de prix
€ 877,00
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
Liste de prix: € 115,00
Prix net: ...

Accessoires électriques

ZR24-2

Réchauffeur d'axe DN 15...50 (20 W)

Liste de prix: € 91,00
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
49 m³/h
PN
6
Pression de fermeture
600 kPa
Raccordement
Brides
Type
3 voies

Spécifications du servomoteur

Couple
10 Nm
Fonction de sécurité
Fonction de sécurité
Indice de protection
IP54
Interrupteurs auxiliaires
2 x SPDT
Poignées
Au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage
Puissance consommée (en attente)
2.5 W
Puissance consommée (en marche)
6 W
Raccordement électrique
Câble
Temps de course (fonction de sécurité)
<20 s
Temps de course (moteur)
75 s / 90°
Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Type de commande
Tout-ou-rien