3. Klepaandrijvingen

SRF24A-SR-S2-5-O



Meer informatie
Terug naar product categorie
SRF24A-SR-S2-5-O

SRF24A-SR-S2-5-O

Roterende aandrijving met veiligheidsfunctie NO, 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, 2x SPDT, IP54, F05

Brutoprijs
€ 729,00
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
5.5 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
3 W
Verbruik dimensionering
8.5 VA
Hulpschakelaars
2x SPDT
Aansluiting voeding regeling
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Aansluiting hulpschakelaar
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
Draaimoment
20 Nm
Aansturing
DC 2...10 V
Bewegingsrichting motor
Y = 0 (0 V = A – AB = 0%)
Draairichting (bedrijfsveilig)
Stroomloze NO, klep open (A - AB = 100%)
Handsteel
Met behulp van handslinger en vergrendelschakelaar
Looptijd (motor)
90 s / 90°
Looptijd (veiligheidsfunctie)
<20 s
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
Contact Privacybeleid Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en levervoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Afdruk
+31 578 576 836
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Nederland)