SRF24A-SZ-S2-5-O
Roterende aandrijving bedrijfsveilig NO, 20 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 90 s, 2 x EPU, IP54, F05
- Brutoprijs
- € 560,00
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
- DC 0.5...10 V
- Beschermingsklasse
- IP54
- Draaimoment
- 20 Nm
- Draairichting (bedrijfsveilig)
- Stroomloze NO, klep open (A - AB = 100%)
- Elektrische aansluiting
- Kabel
- Handsteel
- Met behulp van handbediening en vergrendelschakelaar
- Hulpschakelaars
- 2 x EPU
- Looptijd (motor)
- 90 s / 90°
- Looptijd (veiligheidsfunctie)
- <20 s
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 3 W
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 5.5 W
- Spanning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Veiligheidsfunctie (bedrijfsveilig)
- Veiligheidsfunctie